Osjetnik temperature, MBT 3560, 200 mm, G1/4

084Z4038

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.2 kg
Neto težina 0.15 kg
EAN 5702423197477

 

Duljina produžetka [in] 1.3 in
Duljina produžetka [mm] 33 mm
Duljina umetka [in] 7.87 in
Duljina umetka [mm] 200 mm
Električni priključak DIN priključak
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 9 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Napon napajanja [V] DC [min.] 10 V
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Opskrbni napon [V] DC [Max] 32 V
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000 Ohm
Oznaka vrste MBT 3560-0001-0200-10-120
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] 200 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] 0 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] 392 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] 32 °F
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Skupina proizvoda Osjetnici
Standard spoja ISO 228
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika < ± 1% FS
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka Pg 9
Veličina procesnog priključka 1/4
Vrsta MBT 3560
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta pretvarača Integrirano
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality