Osjetnik temperature, MBT 3270, 40 mm, R1/4

084Z2318

Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: AISI 303, Električni priključak: AMP Junior Power Timer, Veličina električnog priključka: 2 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.03 kg
Neto težina 0.03 kg
EAN 5702428895767

 

Duljina umetka [in] 1.57 in
Duljina umetka [mm] 40 mm
Električni priključak AMP Junior Power Timer
Element osjetnika [komad] 1 pc
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Materijal procesnog priključka AISI 303
Materijal spoja AISI 303
Materijal zaštitne cijevi AISI 303
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000 Ohm
Oznaka vrste MBT 3270-10002-040-D0300-000
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.12 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 3 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Skupina proizvoda Osjetnici
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ISO 7
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 2 pina
Veličina procesnog priključka 1/4
Vrsta MBT 3270
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka R
Vrsta spoja R
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality