Shows 41 product(s)
Osjetnik temperature, MBT 153, 15.30 m, Pt, 100 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: Teflon
Osjetnik temperature, MBT 153, 2.00 m, Pt, 1000 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: Silikon
Osjetnik temperature, MBT 153, 5.50 m, Pt, 100 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: Silikon
Osjetnik temperature, MBT 153, 1.50 m, KTY, 2000 Ohm
Mjerni raspon [°C]: -40 - 80, Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: PVC
Osjetnik temperature, MBT 153, 10.00 m, Pt, 1000 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: Teflon
Osjetnik temperature, MBT 153, 3.00 m, NTC, 5000 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: PVC
Osjetnik temperature, MBT 153, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: Silikon
Osjetnik temperature, MBT 153, 11.00 m, Pt, 100 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: Teflon
Osjetnik temperature, MBT 153, 14.00 m, Pt, 100 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: Teflon
Osjetnik temperature, MBT 153, 3.50 m, NTC, 10000 Ohm
Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: PVC