Osjetnik temperature, MBT 153

084Z6036

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 305, Električni priključak: Kabel, Veličina električnog priključka: 2 žice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.11 kg
Neto težina 0.1 kg
EAN 5702423141425

 

Duljina kabela [in] 137.8 in
Duljina kabela [m] 3.5 m
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
IP raspon kućišta IP68
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 30 pc
Materijal zaštitne cijevi AISI 305
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100 Ohm
Oznaka vrste MBT 153-2000-0350
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.24 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature kabela [°F] [min.] -76 °F
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Skupina proizvoda Osjetnici
Standard za element osjetnika EN 60751
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Veličina električnog priključka 2 žice
Vrsta MBT 153
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela Silikon
Vrsta umetka Promjenjivo
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality