Shows 51 product(s)
tlačna sklopka, KP5
null: 8.00 - 32.00, Diferencijal [bar]: 1.80 - 6.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Konusna matica, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 35.0
tlačna sklopka, KP5
Diferencijal [bar]: 3.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 35.0
tlačna sklopka, KP7W
null: 8.00 - 32.00, Diferencijal [bar]: 4.00 - 10.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP44, Maks. radni tlak [bar]: 35.0
tlačna sklopka, KP1
null: -0.20 - 7.50, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP44, Maks. radni tlak [bar]: 17.0
tlačna sklopka, KP1
null: -0.90 - 7.00, Diferencijal [bar]: 0.70, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17.0