Hermetički filtar-sušač, DMT, Čelik

023Z8407

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.008 Kilogram
Neto težina 1.008 Kilogram
Volumen 1.874 Liter
EAN 5702428913102

 

Activated alumina [%] 0 %
Apsorpcija kiseline [g] 0.54 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.019 oz
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R744:197
Kapacitet protoka, kW R744: 4.3
Kapacitet protoka, TR R744: 1.2
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodni broj jezgre 08 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. radni tlak [bar] 140 bar
Maks. radni tlak [psig] 2030 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Molecular sieve [%] 100 %
Naziv proizvoda Hermetički filtar-sušač
Neto obujam [foz SAD] 3.87 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 0.114 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Obujam oplata [foz SAD] 5.85 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 0.17 L
Obujam tvrde jezgre [cm3] 59 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 3.57 in³
Opis proizvoda Filtar-sušač za vodnu cijev
Oznaka vrste DMT 082
Površina tvrde jezgre [cm2] 118 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 18.29 in²
Pribor proizvoda Generički dodatni pribor
Radne tvari R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina izlaznog priključka 1 [in] 1/4 in
Veličina priključka ulaza 1 [in] 1/4 in
Vrsta DMT
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta ulaznog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality