Hermetički filtar-sušač, DML, Čelik

023Z0246

Proizvod je povučen.

Vrsta ulaznog priključka: ČEONA BRTVA, Vrsta izlaznog priključka: ČEONA BRTVA

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.778 Kilogram
Neto težina 0.714 Kilogram
Volumen 1.216 Liter
EAN 5702428158855

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktivni aluminij / molekularno sito [%] 0% / 100%
Apsorpcija kiseline [g] 1.2 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.042 oz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Jezgra Čvrsta jezgra
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R134a: 559
R290: --
R32: 470
R404A: 582
R407C: 543
R410A: 506
R507: 610
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °C R134a: 512
R290: --
R32: 433
R404A: 551
R407C: 500
R410A: 450
R507: 548
Kapacitet protoka, kW R134a: 26.6
R290: --
R32: 40.5
R404A: 18.7
R407C: 27.2
R410A: 27.7
R507: 18.1
Kapacitet protoka, TR R134a: 7.6
R290: --
R32: 11.5
R404A: 5.3
R407C: 7.7
R410A: 7.9
R507: 5.2
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodni broj jezgre 16 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar] 46 bar
Maks. radni tlak [psig] 667 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Molecular sieve [%] 100 %
Naziv datoteke UL certifikata SA6398
Neto obujam [foz SAD] 7.63 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 0.226 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Više pakiranja
Obujam oplata [foz SAD] 11.97 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 0.35 L
Obujam tvrde jezgre [cm3] 128 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 7.84 in³
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filtar-sušač za vodnu cijev
Oznaka vrste DML 164FS
Pokazivač smjera protoka Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Površina tvrde jezgre [cm2] 183 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 28.34 in²
Pribor proizvoda Ne
Product Name Description Hermetički filtar-sušač
Radne tvari R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina izlaznog priključka 1 [in] 1/2 in
Veličina priključka ulaza 1 [in] 1/2 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DML
Vrsta izlaznog priključka ČEONA BRTVA
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka ČEONA BRTVA

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality