Hermetički filtar-sušač, DCL, Čelik

023Z3013

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.506 Kilogram
Neto težina 1.368 Kilogram
Volumen 2.811 Liter
EAN 5702428157858

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktivni aluminij / molekularno sito [%] 20% / 80%
Apsorpcija kiseline [g] 6.23 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.22 oz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Funkcionalno Ne
Jezgra Čvrsta jezgra
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
Kapacitet protoka, kW R134a: 32.9
R290: --
R32: 50.1
R404A: 23.1
R407C: 33.7
R410A: 34.2
R507: 22.4
Kapacitet protoka, TR R134a: 9.3
R290: --
R32: 14.2
R404A: 6.6
R407C: 9.6
R410A: 9.7
R507: 6.4
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodni broj jezgre 30 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar] 46 bar
Maks. radni tlak [psig] 667 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Molecular sieve [%] 80 %
Naziv datoteke UL certifikata SA6398
Naziv proizvoda Hermetički filtar-sušač
Neto obujam [foz SAD] 15.68 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 0.464 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Obujam oplata [foz SAD] 24.42 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 0.72 L
Obujam tvrde jezgre [cm3] 258 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 15.77 in³
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filtar-sušač za vodnu cijev
Oznaka vrste DCL 304
Pokazivač smjera protoka Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Površina tvrde jezgre [cm2] 340 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 52.7 in²
Pribor proizvoda Generički dodatni pribor
Radne tvari R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina izlaznog priključka 1 [in] 1/2 in
Veličina izlaznog priključka [mm] 12 mm
Veličina priključka ulaza 1 [in] 1/2 in
Veličina ulaznog priključka [mm] 12 mm
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DCL
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality