Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM028VVLP01
114X4302
Upotreba segmenta: Srednji povratni tlak, R404A; R448A; R449A; R452A; R507A, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Upotreba segmenta: Srednji povratni tlak, R404A; R448A; R449A; R452A; R507A, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Bruto težina | 156 kg |
Neto težina | 124 kg |
EAN | 5702428564588 |
Bruto težina | 156 kg |
Neto težina | 124 kg |
EAN | 5702428564588 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj modela | OP-MPPM028VVLP01 |
Broj ventilatora | 1 |
Duljina [mm] | 481 mm |
Frekvencije odobrene varijabilne brzine | 50 Hz |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 130 W |
MCC | 8.1 A |
Model kompresora | VLZ028TGA |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 360 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Obujam sakupljača [l] | 6.2 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Opis | OP-MPPM028VVLP01 |
Oznaka vrste | Condensing Units |
Pokrov / mreža ventilatora | H3 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 5/8 in |
Primjene | MBP |
Promjer ventilatora [mm] | 500 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 63 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 43 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A R448A R449A |
RLA | 7 A |
Standard za električne sustave | E |
Standard za odobrenje |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Tehnologija | Scroll |
Ukupna visina [mm] | 965 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.62 mm³ |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Inverter |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Verzija | P01 |
Vrsta | Optyma™ Plus INVERTER |
Vrsta kondenzatora | G7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Širina [mm] | 1406 mm |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj modela | OP-MPPM028VVLP01 |
Broj ventilatora | 1 |
Duljina [mm] | 481 mm |
Frekvencije odobrene varijabilne brzine | 50 Hz |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 130 W |
MCC | 8.1 A |
Model kompresora | VLZ028TGA |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 360 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Obujam sakupljača [l] | 6.2 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Opis | OP-MPPM028VVLP01 |
Oznaka vrste | Condensing Units |
Pokrov / mreža ventilatora | H3 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 5/8 in |
Primjene | MBP |
Promjer ventilatora [mm] | 500 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 63 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 43 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A R448A R449A |
RLA | 7 A |
Standard za električne sustave | E |
Standard za odobrenje |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Tehnologija | Scroll |
Ukupna visina [mm] | 965 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.62 mm³ |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Inverter |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Verzija | P01 |
Vrsta | Optyma™ Plus INVERTER |
Vrsta kondenzatora | G7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Širina [mm] | 1406 mm |