Termalni ventil za regulaciju vode, FJVA 15, G, 1/2
003N8247
Materijal tijela: Mjed, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju temp. osjetnika
Materijal tijela: Mjed, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju temp. osjetnika
Bruto težina | 1.34 Kg |
Neto težina | 1.185 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702423079308 |
Bruto težina | 1.34 Kg |
Neto težina | 1.185 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702423079308 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv vrijednost [gal/min] | 2.2 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/5 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Konfiguracija otvaranja | Otvara se pri povećanju temp. osjetnika |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
Materijal tijela | Mjed |
Medij | Neutralni medij |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Kineski RoHS |
Premosnica (Ø) [in] | 7/128 in |
Premosnica (Ø) [mm] | 1.5 mm |
Product Name Description | Termalni ventil za regulaciju vode |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 25 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 77 °F |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Skupina proizvoda | Water regulating valves |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina sapnice [mm] | 15 mm |
Vrsta | FJVA 15 |
Vrsta spoja | G |
China RoHS compliance | Yes |
Cv vrijednost [gal/min] | 2.2 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/5 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Konfiguracija otvaranja | Otvara se pri povećanju temp. osjetnika |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
Materijal tijela | Mjed |
Medij | Neutralni medij |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Kineski RoHS |
Premosnica (Ø) [in] | 7/128 in |
Premosnica (Ø) [mm] | 1.5 mm |
Product Name Description | Termalni ventil za regulaciju vode |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 25 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 77 °F |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Skupina proizvoda | Water regulating valves |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina sapnice [mm] | 15 mm |
Vrsta | FJVA 15 |
Vrsta spoja | G |