Shows 583 product(s)
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75.000 m³/h, NBR
Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130.000 m³/h, NBR
Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75.000 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130.000 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2