Elektronički programski upuštač, MCI 25
Elektronički programski upuštač, MCI 25

037N0038

Napon upravljača [V] DC [min.]: 24, Napon upravljača [V] DC [maks.]: 240, Napon napajanja [V] AC: 240, Upravljane faze: 2

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.2 kg
Neto težina 1.14 kg
EAN 5702423108671

 

Fiksna postavka Ne
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Maks. opterećenje [A] 25 A
Napon napajanja [V] AC 240 V
Napon napajanja [V] AC 240 V
Napon svitka [V] DC [maks.] 240 V
Napon svitka [V] DC [min.] 24 V
Napon svitka pri 50/60 Hz [maks.] 240 V
Napon svitka pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Napon upravljača [V] DC [maks.] 240 V
Napon upravljača [V] DC [min.] 24 V
Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [maks.] 240 V
Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Naziv datoteke UL certifikata E198251
Naziv proizvoda Elektronički programski upuštač
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Sklopnik za softversko pokretanje motora
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Upravljane faze 2
Vrsta MCI 25

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality