Elektronički sklopnik motora, MCI 15 DOL
Elektronički sklopnik motora, MCI 15 DOL

037N0055

Napon upravljača [V] DC [min.]: 24, Napon upravljača [V] DC [maks.]: 60, Napon napajanja [V] AC: 400, Upravljane faze: 2

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.74 kg
Neto težina 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. opterećenje [A] 15 A
Napon napajanja [V] AC 400 V
Napon svitka [V] DC [maks.] 60 V
Napon svitka [V] DC [min.] 24 V
Napon svitka pri 50/60 Hz [maks.] 480 V
Napon svitka pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Napon upravljača [V] DC [maks.] 60 V
Napon upravljača [V] DC [min.] 24 V
Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [maks.] 480 V
Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Naziv proizvoda Elektronički sklopnik motora
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Sklopnik za softversko pokretanje motora
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Upravljane faze 2
Vrsta MCI 15 DOL

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality