Upuštač motora, CIM 16
Upuštač motora, CIM 16

047B404231

Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 16.0, Napon svitka pri 50 Hz [maks.]: 230, Napon svitka pri 50 Hz [min.]: 220

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.78 kg
Neto težina 0.74 kg
EAN 5702423046225

 

AC-3 snaga pri 380 – 690 V 7.5 kW
Količina po obliku pakiranja 6 pc
Maks. opterećenje, AC-3 [A] 16 A
Napon svitka pri 50 Hz [min.] 220 V
Napon upravljača, 50 Hz [V] [maks.] 230 V
Napon upravljača, 50 Hz [V] [min.] 220 V
Napon svitka pri 50 Hz [maks.] 230 V
Naziv proizvoda Upuštač motora
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
Opis proizvoda Upuštač motora
Pritisne tipke POKRETANJE – ZAUSTAVLJANJE/RESETIRANJE
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Vrsta CIM 16

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality