Osjetnik temperature, MBT 5116
Osjetnik temperature, MBT 5116

Raspon temperature [°C] [Min.]: -50, Raspon temperature [°C] [Max.]: 600, Duljina umetka [mm]: 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.79 Kg
Neto težina 0.79 Kg
EAN 5702423139255

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
Duljina produžetka [in] 1.97 in
Duljina produžetka [mm] 50 mm
Duljina umetka [in] 7.87 in
Duljina umetka [mm] 200 mm
Električni priključak Tip B
Element osjetnika [komad] 1 pc
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 6 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100 Ohm
Oznaka vrste MBT 5116-B001-200-10-0000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Process Connections G3/4ISO 228-1-A
Product Group VIŠE BLOKOVA
Promjer zaštitne cijevi [in] [maks.] 0.95 in
Promjer zaštitne cijevi [in] [min.] 0.55 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] [maks.] 24 mm
Promjer zaštitne cijevi [mm] [min.] 14 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 600 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Osjetnici
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Temperatura okoliša, maks. [°C] 90 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 194 °F
Terméknév Osjetnik temperature
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka Pg 16
Vrsta MBT 5116
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services