Broj kontakata [komadi] |
2 pc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina produžetka [in] |
3.94 in |
Duljina produžetka [mm] |
100 mm |
Duljina umetka [in] |
5.91 in |
Duljina umetka [mm] |
150 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Tip B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Izlazni signal [mA] [maks.] |
20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] |
4 mA |
Količina po obliku pakiranja |
6 pc |
Materijal procesnog priključka |
AISI 316 Ti |
Materijal spoja |
AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 316 Ti |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
8 V |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] |
35 V |
Oznaka vrste |
MBT 5113-B002-150-10-H160 |
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] |
600 °C |
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] |
0 °C |
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] |
1112 °F |
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] |
32 °F |
Procesni priključak, muški/ženski |
MUŠKI |
Product Name Description |
Osjetnik temperature |
Promjer zaštitne cijevi [in] [maks.] |
0.95 in |
Promjer zaštitne cijevi [in] [min.] |
0.55 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] [maks.] |
24 mm |
Promjer zaštitne cijevi [mm] [min.] |
14 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
800 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
1472 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Stand. izgled termospojnice |
EN 61515 |
Standard spoja |
ISO 228 |
Standard za element osjetnika |
EN 60584-2 |
Standardni procesni priključak |
ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
185 °F |
Termospojnica |
1 x NiCr-Ni, Tip K |
Tolerancija termospojnice |
EN 60584-2 Class 2 |
Tolerancija za element osjetnika |
Klasa 2 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Uložak osjetnika |
Zamjenjivo |
Veličina električnog priključka |
Pg 16 |
Veličina procesnog priključka |
3/4 |
Vrsta |
MBT 5113 |
Vrsta pretvarača |
Izolirano galv. slojem |
Vrsta procesnog priključka |
G |
Vrsta spoja |
G |
Vrsta umetka |
Fiksni |
Žice [komadi] |
2 pc |