High Temperature Sensors +400C to +750C

Prikazuje proizvoda: 52

Osjetnik temperature, MBT 5116

Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max.]: 600, Duljina umetka [mm]: 100, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Osjetnik temperature, MBT 5116

Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max.]: 600, Duljina umetka [mm]: 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Osjetnik temperature, MBT 5116

Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max.]: 600, Duljina umetka [mm]: 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Osjetnik temperature, MBT 5116

Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max.]: 600, Duljina umetka [mm]: 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Osjetnik temperature, MBT 5116

Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max.]: 600, Duljina umetka [mm]: 300, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Prikaz: