Kontrole za podno grijanje, Sobni termostat CF2, Zaslon

088U0214

Proizvod je povučen.

SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 148 Gram
Neto težina 74 Gram
Volume 0.66 Liter
EAN 5702425081620

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Adaptivna funkcija Da
Baterije za napajanje 2 x 1,5 V AA alkalne baterije
Battery type or Name Sold without batteries
Bežični prijenos [m] [Max.] 30 m
Description SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kol. baterija 2
Opcija podnog osjetnika Ne
Opis proizvoda Sobni termostat, zaslon
Položaj osovine Zaslon
Prijenosna frekvencija [MHz] 868.42 MHz
Prikaz (Da/Ne) Da
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 35 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 3 °C
Razred zaštite IP-a IP 21
Regulacija temperature Da
Skupina proizvoda Floor Heating Controls
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Ugradnja Nadžbukni
Vrsta Room Thermostat CF2
Vrsta regulacije GR Sobni termostat
Weight per battery 23 g
Zaštićeno od neovlaštenog rukovanja Ne
Zidna montaža Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality