Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.94 Kg
Neto težina 0.93 Kg
EAN 5702420037714

 

Balansirani probni tlak [bar] 10 bar
Dimenzija priključka 3/4
Količina po obliku pakiranja 6 pc
Kvs vrijednost ispusnog spoja [m3/h] 0.9 m3/h
Opis FHV-FJVR VENTIL ZA PODNO GRIJANJE
Radni tlak [bar] [Max.] 6 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 0.6 bar
Skupina proizvoda Regulacijski kombinirani ventil, FHV-WR
Temperatura protoka [°C] [Max.] 90 °C
Vrsta FHV-R

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services