Kontrole za podno grijanje, Daljinski kontroler CF2+, 230.0 V
088U0221
Proizvod je povučen.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Bruto težina | 0.604 Kg |
Neto težina | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Bruto težina | 0.604 Kg |
Neto težina | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Bežični prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Opis proizvoda | Daljinski regulator za sustav CF2+ |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Razred zaštite IP-a | IP 21 |
Regulacija temperature | Ne |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ulazni napon [V] | 230 V |
Vrsta | Remote Controller CF2+ |
Vrsta regulacije GR | Water-based floor heating |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Bežični prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Opis proizvoda | Daljinski regulator za sustav CF2+ |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Razred zaštite IP-a | IP 21 |
Regulacija temperature | Ne |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ulazni napon [V] | 230 V |
Vrsta | Remote Controller CF2+ |
Vrsta regulacije GR | Water-based floor heating |