Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.29 Kg
Neto težina 0.28 Kg
EAN 5702420054902

 

Duljina kapilarne cijevi [m] 2 m
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] 2 m
Duljina kapilarne cijevi [m] [Min.] 0 m
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Materijal opruge Kontrola temperature protoka
Opis FTC termostatski element, 35-70 celzija
Osjetnik temperature [°C] [Max.] 65 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 35 °C
Skupina proizvoda Osjetnik FTC
Vrsta FTC

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services