Cjevovod FHF, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 7, 10 bar

088U0507

Cjevovod 7+7 Danfoss BIV

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4.07 Kg
Neto težina 4.02 Kg
Volume 3.867 Liter
EAN 5702420080864

 

Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] 7
China RoHS compliance Out of scope
Description Cjevovod 7+7 Danfoss BIV
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ispitni tlak [bar] 16 bar
Materijal Mjed
Mjerač protoka Ne
Određivanje postavki Da
Priključak ventila Danfoss RA
Radna temperatura [°C] [Max.] 90 °C
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
SCIP dossier no. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV
Skupina proizvoda Manifold & Manifold Kits
Temperatura protoka [°C] [Max.] 90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Ventil Nije uključeno
Vrsta Manifold FHF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality