Zaporni ventili, RLV-S, DN 15, Kutni, Standardno, Vanjski navoj
003L0353
Zaporni s tijelom ventila s vanjskim navojem
Zaporni s tijelom ventila s vanjskim navojem
Bruto težina | 0.186 Kg |
Neto težina | 0.178 Kg |
Volume | 0.065 Liter |
EAN | 5702420048307 |
Bruto težina | 0.186 Kg |
Neto težina | 0.178 Kg |
Volume | 0.065 Liter |
EAN | 5702420048307 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Zaporni s tijelom ventila s vanjskim navojem |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.2 m³/h |
Površina | Poniklano |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
SCIP dossier product name | RLV-S Lock shield 2 |
Skupina proizvoda | Lockshield Valves |
Spoj na radijator | G 3/4 A |
Spoj na sustav | Rp 1/2 |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | RLV-S |
Vrsta spojnice | Standardno |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Završi | Poniklano |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Zaporni s tijelom ventila s vanjskim navojem |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.2 m³/h |
Površina | Poniklano |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
SCIP dossier product name | RLV-S Lock shield 2 |
Skupina proizvoda | Lockshield Valves |
Spoj na radijator | G 3/4 A |
Spoj na sustav | Rp 1/2 |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | RLV-S |
Vrsta spojnice | Standardno |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Završi | Poniklano |