Zaporni ventili, RLV, DN 15, Ravni, unutarnji navoj
Zaporni ventili, RLV, DN 15, Ravni, unutarnji navoj

003L0144

Drain-off feature

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.23 kg
Neto težina 0.23 kg
EAN 5702420031002

 

Dimenzija ventila DN 15
Ispitni tlak [bar] 16 bar
Konstrukcija Ravni
Kvs vrijednosti [m³/h] 2.5 m³/h
Opis Drain-off feature
Površina Poniklano
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Skupina proizvoda Zaporni ventili
Spoj na radijator R 1/2
Spoj na sustav Rp 1/2
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Vrsta RLV
Vrsta spojnice Standard
Vrste spoja unutarnji navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services