Zaporni ventili, RLV-S, DN 15, Ravni, Standardno, unutarnji navoj

003L0124

Standardni zaporni ventil, poniklan

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.209 Kg
Neto težina 0.207 Kg
Volume 0.096 Liter
EAN 5702420035819

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Standardni zaporni ventil, poniklan
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispitni tlak [bar] 16 bar
Konstrukcija Ravni
Kvs vrijednosti [m³/h] 2.2 m³/h
Label product Yes
Površina Poniklano
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
SCIP dossier no. 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 1
Skupina proizvoda Lockshield Valves
Spoj na radijator R 1/2
Spoj na sustav Rp 1/2
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40141616
Vrsta RLV-S
Vrsta spojnice Standardno
Vrste spoja unutarnji navoj
Završi Poniklano

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality