RLV-S
RLV-S

RLV-S 10 STRAIGHT CHROME FINISH

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.15 kg
Neto težina 0.15 kg
EAN 5702420035772

 

Ispitni tlak [bar] 16 bar
Količina po obliku pakiranja 80 pc
Kvs vrijednosti [m³/h] 1.5 m3/h
Površina Poniklano
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Skupina proizvoda Zaporni ventili
Spoj na radijator R 3/8
Spoj na sustav Rp 3/8
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Vrsta RLV-S

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services