Blok ventil H, RLV-KS, 20, Kutni
003L0223
Proizvod je povučen.
Standardni H blok sa zatvaranjem
Standardni H blok sa zatvaranjem
Bruto težina | 0.3 Kg |
Neto težina | 0.297 Kg |
Volume | 0.166 Liter |
EAN | 5702420035925 |
Bruto težina | 0.3 Kg |
Neto težina | 0.297 Kg |
Volume | 0.166 Liter |
EAN | 5702420035925 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standardni H blok sa zatvaranjem |
Dimenzija ventila | 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.3 m³/h |
Label product | Yes |
Površina | Poniklano |
Primjena | 2-cijevni sustav |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP dossier product name | RLV-KS, H-piece |
Skupina proizvoda | H-piece valves |
Spoj na radijator | G 3/4 A |
Spoj na sustav | G 3/4 |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Udaljenost od središta do središta [mm] | 50 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | RLV-KS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standardni H blok sa zatvaranjem |
Dimenzija ventila | 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.3 m³/h |
Label product | Yes |
Površina | Poniklano |
Primjena | 2-cijevni sustav |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP dossier product name | RLV-KS, H-piece |
Skupina proizvoda | H-piece valves |
Spoj na radijator | G 3/4 A |
Spoj na sustav | G 3/4 |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Udaljenost od središta do središta [mm] | 50 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | RLV-KS |