Radijatorski termostat, Danfoss Link™ Connect, Vrsta adaptera: RA; M30, 868.42 MHz

014G0002

Proizvod je povučen.

Elektronska glava za Danfoss Link, Z-wave

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.196 Kg
Neto težina 0.196 Kg
Volume 0.485 Liter
EAN 5702420110264

 

Baterije za napajanje 2 x 1,5 V AA alkalne baterije
Battery type or Name Alkaline AA
Boja RAL 9016
Brzina pogona [s/mm] 1 s/mm
Buka dB(A) JIS C 9612 30
China RoHS compliance Out of scope
Description Elektronska glava za Danfoss Link
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija otvorenog prozora Da
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikator slabe baterije Da
Integracija sustava Danfoss Link™
Interval mjerenja temperature 1 min
IP razred termostata 20
Klasa softvera A
Klasifikacija sigurnosti Tip 1
Kol. baterija 2
Kretanje vretena Linearno, do 4.5 mm, max. 2 mm na ventilu (1 mm/s)
Odobrenje Z-Wave
CE
EAC
Okolna temperatura [°C] [Max.] 40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Potrošnja (standby) [mW] 3 mW
Potrošnja energije [W] 1.2 W
Prijenos [m] [Max.] 30 m
Prijenosna frekvencija [MHz] 868.42 MHz
Primjena Stambeno (stupanj zagađenja 2)
Radni vijek baterije [godine] 2 yr
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 28 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 4 °C
Regulacija PID
SCIP dossier no. 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
SCIP dossier product name Living Connect RA
Skupina proizvoda Radiator thermostat
Standard bežične komunikacije Z-wave
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -20 °C
Temperatura vode [°C] [Max.] 90 °C
Termostat Programabilni elektronski regulator
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta Danfoss Link™ Connect
Vrsta adaptera M30
RA
Vrsta pogona Elektromehanički
Vrsta regulacije GR Radijatorski termostat
Vrsta zaslona LCD sa pozadinskim svjetlom

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality