Automatska kontrola premosnice, AVDO, DN 25, Ravni, unutarnji navoj, Vanjski navoj
003L6028
Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije
Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije
Bruto težina | 1.208 Kg |
Neto težina | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Bruto težina | 1.208 Kg |
Neto težina | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Description | Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije |
Dimenzija ventila | DN 25 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | R 1 |
Konstrukcija | Ravni |
Postavka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Postavka [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Skupina proizvoda | Automatic Bypass Control |
Spojevi | 1" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | Rp 1 |
Vrsta | AVDO |
Vrsta izlaznog priključka | Vanjski navoj |
Vrsta ulaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrste spoja | Threaded |
Description | Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije |
Dimenzija ventila | DN 25 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | R 1 |
Konstrukcija | Ravni |
Postavka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Postavka [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Skupina proizvoda | Automatic Bypass Control |
Spojevi | 1" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | Rp 1 |
Vrsta | AVDO |
Vrsta izlaznog priključka | Vanjski navoj |
Vrsta ulaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrste spoja | Threaded |