Automatska kontrola premosnice, AVDO, DN 20, Kutni, unutarnji navoj, unutarnji navoj
003L6007
Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije
Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije
Bruto težina | 0.676 Kg |
Neto težina | 0.676 Kg |
Volume | 1.1 Liter |
EAN | 5702420017112 |
Bruto težina | 0.676 Kg |
Neto težina | 0.676 Kg |
Volume | 1.1 Liter |
EAN | 5702420017112 |
Description | Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije |
Dimenzija ventila | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | Rp 3/4 |
Konstrukcija | Kutni |
Postavka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Postavka [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Skupina proizvoda | Automatic Bypass Control |
Spojevi | 3/4" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | Rp 3/4 |
Vrsta | AVDO |
Vrsta izlaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrsta ulaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrste spoja | Threaded |
Description | Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije |
Dimenzija ventila | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | Rp 3/4 |
Konstrukcija | Kutni |
Postavka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Postavka [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Skupina proizvoda | Automatic Bypass Control |
Spojevi | 3/4" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | Rp 3/4 |
Vrsta | AVDO |
Vrsta izlaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrsta ulaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrste spoja | Threaded |