RAV, 1.50 m³/h, 0.8 bar, unutarnji navoj

013U0017

RAV PN10 15/1,5 Prolazni ravni unutarnji navoj/8 ravnih unutarnjih navoja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.338 Kg
Neto težina 0.332 Kg
Volume 0.33 Liter
EAN 5702420005577

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 15/1,5 Prolazni ravni unutarnji navoj/8 ravnih unutarnjih navoja
Dimenzija priključka Ulaz Rp 1/2 Izlaz R 1/2 Ulaz Rp 1/2, izlaz R 1/2
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 1.1 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristika protoka Linearno
Kvs vrijednosti [m³/h] 1.5 m³/h
Materijal stošca ventila NBR guma
Materijal tijela ventila Mjed W. br. 2.0402
Nazivni tlak [bar] 10 bar
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 6
Položaj vretena Obično otvoren
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 15 mm
Skupina proizvoda Motorized control valves
Standard spoja ISO 7/1
Temperatura medija [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta RAV
Vrste spoja unutarnji navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality