AVT
AVT

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Brass pck

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.68 kg
Neto težina 1.68 kg
EAN 5702421544235

 

Duljina kapilarne cijevi [m] 5 m
Duljina osjetnika temperature [mm] 210 mm
Duljina čahure osjetnika [mm] 215 mm
Funkcija Regulator temperature
Materijal impulsne cijevi Mat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperature Mat. bakar br. 2.0090
Materijal čahure osjetnika Mjed
Naziv proizvođača Danfoss
Okolna temperatura [°C] [Max.] 70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Čahura od mjedi
Pojačanje Ks 0.3
Promjer osjetnika temperature [mm] 16 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 40 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] -10 °C
Skupina proizvoda Pogoni - temperatura
Spoj osjetnika M22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard za odobrenje DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -20 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vremenska konstanta [s] 50 s
Vrsta AVT

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services