AVT
065-0599
AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Brass pck
AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Brass pck
Bruto težina | 1.46 kg |
Neto težina | 1.46 kg |
EAN | 5702421544228 |
Bruto težina | 1.46 kg |
Neto težina | 1.46 kg |
EAN | 5702421544228 |
Duljina kapilarne cijevi [m] | 5 m |
Duljina osjetnika temperature [mm] | 170 mm |
Duljina čahure osjetnika [mm] | 170 mm |
Funkcija | Regulator temperature |
Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal čahure osjetnika | Mjed |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Čahura od mjedi |
Pojačanje Ks | 0.2 |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.5 mm |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 110 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 60 °C |
Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
Spoj osjetnika | M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
Standard za odobrenje | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 160 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vremenska konstanta [s] | 50 s |
Vrsta | AVT |
Duljina kapilarne cijevi [m] | 5 m |
Duljina osjetnika temperature [mm] | 170 mm |
Duljina čahure osjetnika [mm] | 170 mm |
Funkcija | Regulator temperature |
Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal čahure osjetnika | Mjed |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Čahura od mjedi |
Pojačanje Ks | 0.2 |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.5 mm |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 110 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 60 °C |
Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
Spoj osjetnika | M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
Standard za odobrenje | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 160 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vremenska konstanta [s] | 50 s |
Vrsta | AVT |