AVTQ
AVTQ

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C thread return

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.57 kg
Neto težina 3.57 kg
EAN 5702421500828

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Alternativni medij 2 PTV Potrošna topla voda (udio klora maks. 200 PPM)
Broj priključnih mjesta 2
Dimenzija priključka G 1 A
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Duljina kapilarne cijevi [m] 1 m
Duljina osjetnika temperature [mm] 90 mm
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Protočno kompenziran regulator temperature
Funkcija ograničenja povrata Ne
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Karakteristika protoka Podijeljeno
Kvs vrijednosti [m³/h] 3.2 m³/h
Materijal impulsne cijevi Mat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperature Mat. bakar br. 2.0090
Materijal regulacijske membrane EPDM
Materijal sjedišta ventila Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4404
Materijal stošca ventila EPDM guma
Materijal tijela ventila Rg5 W. br. 2.1096.01
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta EPDM / nehrđajući čelik 1.4571
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.] 70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis AVTQ PN16 20/3,2 35C povrat navoja
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Promjer [mm] 20 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 4 bar
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 45 °C
Regulacija protoka Ne
Regulacija temperature Da
Regulacijski omjer 100:1
Skupina proizvoda Regulatori temperature
Spoj osjetnika M22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard spoja ISO 228/1
Stopa curenja [% Kvs] < 0.05
Temperatura medija [°C] [Max.] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -20 °C
Vrijeme reakcije otvoreno [s] 4 s
Vrijeme reakcije zatvoreno [s] 4 s
Vrsta AVTQ
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services