Alternativni medij |
Mješavina vode i glikola do 30 % |
Alternativni medij 2 PTV |
Potrošna topla voda (udio klora maks. 200 PPM) |
Broj priključnih mjesta |
2 |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C povrat navoja |
Dimenzija priključka |
G 3/4 A |
Dozvoljeni medij |
District heating/cooling circulation water |
Duljina kapilarne cijevi [m] |
1 m |
Duljina osjetnika temperature [mm] |
90 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faktor kavitacije |
0.6 |
Funkcija |
Protočno kompenziran regulator temperature |
Funkcija ograničenja povrata |
Ne |
Funkcija VSP - P |
Ne |
Funkcija VSP - Q |
Ne |
Funkcija VSP - T |
Ne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Karakteristika protoka |
Podijeljeno |
Kvs vrijednosti [m³/h] |
1.6 m³/h |
Materijal impulsne cijevi |
Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal osjetnika temperature |
Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal regulacijske membrane |
EPDM |
Materijal sjedišta ventila |
Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4404 |
Materijal stošca ventila |
EPDM guma |
Materijal tijela ventila |
Rg5 W. br. 2.1096.01 |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta |
EPDM / nehrđajući čelik 1.4571 |
Nazivni tlak [bar] |
16 bar |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
0 °C |
pH medija [Max.] |
10 |
pH medija [Min.] |
7 |
Promjer [mm] |
15 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] |
15 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] |
6 bar |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] |
60 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] |
45 °C |
Regulacija protoka |
Ne |
Regulacija temperature |
Da |
Regulacijski omjer |
100:1 |
SCIP dossier no. |
78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29 |
SCIP dossier product name |
AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return |
Skupina proizvoda |
Temperature controllers |
Spoj osjetnika |
M22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
Standard spoja |
ISO 228/1 |
Stopa curenja [% Kvs] |
0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max.] |
100 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] |
130 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] |
-20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrijeme reakcije otvoreno [s] |
4 " |
Vrijeme reakcije zatvoreno [s] |
4 " |
Vrsta |
AVTQ |
Vrste spoja |
Vanjski navoj |