AVTB, PN 16, 5.50 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, unutarnji navoj
003N8143
AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m protok/povrat za unutarnji Rp
AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m protok/povrat za unutarnji Rp
Bruto težina | 1.714 Kg |
Neto težina | 1.513 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100752 |
Bruto težina | 1.714 Kg |
Neto težina | 1.513 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100752 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m protok/povrat za unutarnji Rp |
Dimenzija priključka | Rp 1 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina kapilarne cijevi [m] | 2.3 m |
Duljina osjetnika temperature [mm] | 150 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator temperature |
Funkcija ograničenja povrata | Ne |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika protoka | Linearno |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 5.5 m³/h |
Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal sjedišta ventila | Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4301 |
Materijal stošca ventila | NBR guma |
Materijal tijela ventila | Mjed CuZn40Pb2 W. br. 2.0402 |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | NBR / mjed W. br. 2.0402 |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Promjer [mm] | 25 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.5 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 30 °C |
Regulacija protoka | Ne |
Regulacija temperature | Da |
Skupina proizvoda | Temperature controllers |
Spoj osjetnika | M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
Standard spoja | ISO 7/1 |
Standard za odobrenje | ETA VA 1.54/18952 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vremenska konstanta [s] | 25 " |
Vrijeme reakcije otvoreno [s] | 25 " |
Vrijeme reakcije zatvoreno [s] | 25 " |
Vrsta | AVTB |
Vrste spoja | unutarnji navoj |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m protok/povrat za unutarnji Rp |
Dimenzija priključka | Rp 1 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina kapilarne cijevi [m] | 2.3 m |
Duljina osjetnika temperature [mm] | 150 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator temperature |
Funkcija ograničenja povrata | Ne |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika protoka | Linearno |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 5.5 m³/h |
Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal sjedišta ventila | Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4301 |
Materijal stošca ventila | NBR guma |
Materijal tijela ventila | Mjed CuZn40Pb2 W. br. 2.0402 |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | NBR / mjed W. br. 2.0402 |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Promjer [mm] | 25 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.5 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 30 °C |
Regulacija protoka | Ne |
Regulacija temperature | Da |
Skupina proizvoda | Temperature controllers |
Spoj osjetnika | M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
Standard spoja | ISO 7/1 |
Standard za odobrenje | ETA VA 1.54/18952 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vremenska konstanta [s] | 25 " |
Vrijeme reakcije otvoreno [s] | 25 " |
Vrijeme reakcije zatvoreno [s] | 25 " |
Vrsta | AVTB |
Vrste spoja | unutarnji navoj |