Alternativni medij |
Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta |
2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
AVTB 20 Termostatski ventil 30-100#C |
Dimenzija priključka |
G 1 A |
Dozvoljeni medij |
District heating/cooling circulation water |
Duljina kapilarne cijevi [m] |
2.3 m |
Duljina osjetnika temperature [mm] |
150 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faktor kavitacije |
0.4 |
Funkcija |
Regulator temperature |
Funkcija ograničenja povrata |
Ne |
Funkcija VSP - P |
Ne |
Funkcija VSP - Q |
Ne |
Funkcija VSP - T |
Ne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Karakteristika protoka |
Linearno |
Kvs vrijednosti [m³/h] |
3.4 m³/h |
Materijal impulsne cijevi |
Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal osjetnika temperature |
Mat. bakar br. 2.0090 |
Materijal sjedišta ventila |
Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4301 |
Materijal stošca ventila |
NBR guma |
Materijal tijela ventila |
Mjed otporan na koroziju BS 2872/CZ132 |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta |
NBR / mjed otporan na koroziju BS 2872/CZ132 |
Nazivni tlak |
PN 16 |
Nazivni tlak [bar] |
16 bar |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
0 °C |
pH medija [Max.] |
10 |
pH medija [Min.] |
7 |
PN alternativni VSP |
10 |
Promjer [mm] |
20 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] |
9.5 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] |
10 bar |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] |
100 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] |
30 °C |
Regulacija protoka |
Ne |
Regulacija temperature |
Da |
Skupina proizvoda |
Temperature controllers |
Spoj osjetnika |
M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
Standard spoja |
ISO 228/1 |
Standard za odobrenje |
ETA VA 1.54/18952 |
Temperatura medija [°C] [Max.] |
130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] |
130 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] |
-20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vrijeme reakcije otvoreno [s] |
25 " |
Vrijeme reakcije zatvoreno [s] |
25 " |
Vrsta |
AVTB |
Vrste spoja |
Vanjski navoj |