AVTB
AVTB

003N0131

SPARE PARTS ELEMENT AVTA

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.42 kg
Neto težina 0.4 kg
EAN 5702421100073

 

Duljina kapilarne cijevi [m] 2.3 m
Duljina osjetnika temperature [mm] 150 mm
Funkcija Regulator temperature
Materijal impulsne cijevi Mat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperature Mat. bakar br. 2.0090
Naziv proizvođača Danfoss
Okolna temperatura [°C] [Max.] 70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis AVTB termostatski pogon 30-100 2,3 m #9,5 x 150 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 9.5 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 30 °C
Skupina proizvoda Pogoni - temperatura
Spoj osjetnika M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -20 °C
Vremenska konstanta [s] 25 s
Vrsta AVTB

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services