AVTB
AVTB

003N0130

SPARE PARTS ELEMENT AVTB

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.43 kg
Neto težina 0.41 kg
EAN 5702421100066

 

Duljina kapilarne cijevi [m] 2 m
Duljina osjetnika temperature [mm] 180 mm
Funkcija Regulator temperature
Materijal impulsne cijevi Mat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperature Mat. bakar br. 2.0090
Naziv proizvođača Danfoss
Okolna temperatura [°C] [Max.] 70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis AVTB termostatski pogon 20-60 2m 9,5 x 180 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 9.5 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 20 °C
Skupina proizvoda Pogoni - temperatura
Spoj osjetnika M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -20 °C
Vremenska konstanta [s] 3 s
Vrsta AVTB

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services