Sobni osjetnik, 868.42 MHz
014G0160
Proizvod je povučen.
Imamo zamjenski proizvod.
Imamo zamjenski proizvod.
Zidni sobni osjetnik za Danfoss Link, Z-wave
Zidni sobni osjetnik za Danfoss Link, Z-wave
Bruto težina | 0.245 Kg |
Neto težina | 0.245 Kg |
Volume | 1.104 Liter |
EAN | 5702425110177 |
Bruto težina | 0.245 Kg |
Neto težina | 0.245 Kg |
Volume | 1.104 Liter |
EAN | 5702425110177 |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Boja | RAL 9016 |
Description | Zidni sobni osjetnik za Danfoss Link |
Duljina [mm] | 76 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Funkcija otvorenog prozora | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indikator slabe baterije | Da |
Integracija sustava | Danfoss Link™ |
IP razred termostata | 21 |
Kol. baterija | 2 |
Odobrenje |
Z-Wave CE EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Radni vijek baterije [godine] | 5 yr |
SCIP dossier no. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
SCIP dossier product name | Danfoss RS-Z |
Skupina proizvoda | Danfoss Link™ |
Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 1 mW |
Standard bežične komunikacije | Z-wave |
Standard za odobrenje | EN 60730 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Visina [mm] | 76 mm |
Vrsta | Room sensor |
Vrsta regulacije GR | Sobni termostat |
Vrsta zaslona | LCD sa pozadinskim svjetlom |
Širina [mm] | 23 mm |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Boja | RAL 9016 |
Description | Zidni sobni osjetnik za Danfoss Link |
Duljina [mm] | 76 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Funkcija otvorenog prozora | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indikator slabe baterije | Da |
Integracija sustava | Danfoss Link™ |
IP razred termostata | 21 |
Kol. baterija | 2 |
Odobrenje |
Z-Wave CE EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Radni vijek baterije [godine] | 5 yr |
SCIP dossier no. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
SCIP dossier product name | Danfoss RS-Z |
Skupina proizvoda | Danfoss Link™ |
Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 1 mW |
Standard bežične komunikacije | Z-wave |
Standard za odobrenje | EN 60730 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Visina [mm] | 76 mm |
Vrsta | Room sensor |
Vrsta regulacije GR | Sobni termostat |
Vrsta zaslona | LCD sa pozadinskim svjetlom |
Širina [mm] | 23 mm |