AVQM, PN 16, DN 15, Protok [m3/h]: 0.07 - 2.40, Vanjski navoj, G 3/4 A, Verzija ugradnje: slobodno
003H6737
AVQM PN16 15/4 /0,2 protok/povrat navoja
AVQM PN16 15/4 /0,2 protok/povrat navoja
Bruto težina | 1.758 Kg |
Neto težina | 1.593 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421542583 |
Bruto težina | 1.758 Kg |
Neto težina | 1.593 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421542583 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/4 /0,2 protok/povrat navoja |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija priključka | G 3/4 A |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.32 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.58 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.56 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.55 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 4 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | Metal |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal stošca ventila RV | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Da |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Protok [m3/h] | 2.4 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 0.07 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
SCIP dossier no. | a7edebaf-da3b-4e92-9304-1219930d123a |
SCIP dossier product name | AVQM PN16 DN15-32 (1) |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AVQM |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/4 /0,2 protok/povrat navoja |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija priključka | G 3/4 A |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.32 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.58 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.56 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.55 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 4 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | Metal |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal stošca ventila RV | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Da |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Protok [m3/h] | 2.4 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 0.07 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
SCIP dossier no. | a7edebaf-da3b-4e92-9304-1219930d123a |
SCIP dossier product name | AVQM PN16 DN15-32 (1) |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AVQM |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | Vanjski navoj |