AFQM, PN 16, DN 150, Protok [m3/h]: 30.00 - 145.00, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G6060

AFQM PN16 150/280 /0,2 protok/povrat prirubnice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 184.2 Kg
Neto težina 151 Kg
Volume 508.8 Liter
EAN 5710104501512

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM PN16 150/280 /0,2 protok/povrat prirubnice
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija ventila DN 150
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.3
Funkcija Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Hod [mm] 20 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrijednosti [m³/h] 280 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal brtvljenja RV EPDM
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DT Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila RV Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventila Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlak PN 16
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Ograničenje protoka Da
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 150 mm
Protok [m3/h] 145 m³/h
Protok [m3/h] [Min.] 30 m³/h
Protok [m³/h] [Max.] 145 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 12 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Ne
SCIP dossier no. b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product name AFQM DN65-400
Skupina proizvoda Pressure flow controllers
Stopa curenja [% Kvs] 0.01
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja Klip
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AFQM
Vrsta postavke Nema
Vrste spoja Prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality