Bruto težina | 77.6 Kg |
Neto težina | 58.5 Kg |
EAN | 5702421809020 |
Bruto težina | 77.6 Kg |
Neto težina | 58.5 Kg |
EAN | 5702421809020 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Faktor kavitacije | 0.5 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 12 mm |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 50 m3/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Da |
Opis | AFQM PN25 65/50 /0,2 protok/povrat prirubnice |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 65 mm |
Protok [m3/h] | 28 m3/h |
Protok [m3/h] [Max.] | 28 m3/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 5.6 m3/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Mjehovi (nehrđajući čelik mat. br. 1.4571) |
Veličina pogona [cm2] | 250 mm2 |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQM |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | prirubnica |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Faktor kavitacije | 0.5 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 12 mm |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 50 m3/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Da |
Opis | AFQM PN25 65/50 /0,2 protok/povrat prirubnice |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 65 mm |
Protok [m3/h] | 28 m3/h |
Protok [m3/h] [Max.] | 28 m3/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 5.6 m3/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Mjehovi (nehrđajući čelik mat. br. 1.4571) |
Veličina pogona [cm2] | 250 mm2 |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQM |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | prirubnica |