AFQM 6
AFQM 6

003G1082

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 31 kg
Neto težina 31 kg
EAN 5702421808962

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.2 bar
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Faktor kavitacije 0.55
Funkcija Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Hod [mm] 8 mm
Kvs vrijednosti [m³/h] 20 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal brtvljenja RV Metal
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DT Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404
Materijal stošca ventila RV Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventila Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Ograničenje protoka Da
Opis AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 40 mm
Protok [m3/h] 11 m³/h
Protok [m3/h] [Max.] 11 m³/h
Protok [m3/h] [Min.] 2.2 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Ne
Skupina proizvoda Regulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs] 0.01
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Veličina pogona [cm2] 250 mm²
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AFQM 6
Vrsta postavke Nema
Vrste spoja prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services