AVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: Protok
003H6659
AVD PN25 32/12,5 1-5 protok/povrat prirubnice
AVD PN25 32/12,5 1-5 protok/povrat prirubnice
Bruto težina | 10.929 Kg |
Neto težina | 10.119 Kg |
Volume | 24.84 Liter |
EAN | 5702421541807 |
Bruto težina | 10.929 Kg |
Neto težina | 10.119 Kg |
Volume | 24.84 Liter |
EAN | 5702421541807 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVD PN25 32/12,5 1-5 protok/povrat prirubnice |
Dimenzija ventila | DN 32 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.19 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.56 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.45 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.35 |
Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 12.5 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 32 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 5 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 1 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | Protok |
Vrsta | AVD |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Prirubnica |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVD PN25 32/12,5 1-5 protok/povrat prirubnice |
Dimenzija ventila | DN 32 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.19 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.56 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.45 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.35 |
Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 12.5 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 32 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 5 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 1 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | Protok |
Vrsta | AVD |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Prirubnica |