AVD
AVD

003H6646

AVD PN25 25/8 1-5 thread flow/return

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.96 kg
Neto težina 3.61 kg
EAN 5702421541661

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Dimenzija priključka G 1 1/4 A
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.3
Faktor kavitacije 25 % 0.66
Faktor kavitacije 50 % 0.54
Faktor kavitacije 75 % 0.45
Funkcija Regulator za smanjenje tlaka
Funkcija VSP - P Da
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Kvs vrijednosti [m³/h] 8 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DT Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventila Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
Opis AVD PN25 25/8 1-5 protok/povrat navoja
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 25 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 20 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 5 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] 1 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za smanjenje tlaka
Skupina proizvoda Regulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AVD
Vrsta postavke Podesivo
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services