AVPA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Vanjski navoj, G 1 3/4 A

003H6599

AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 mimovod navoja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 5.96 Kg
Neto težina 5.94 Kg
Volume 11.638 Liter
EAN 5702421541180

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 mimovod navoja
Dimenzija priključka G 1 3/4 A
Dimenzija ventila DN 32
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.31
Faktor kavitacije 25 % 0.56
Faktor kavitacije 50 % 0.43
Faktor kavitacije 75 % 0.41
Funkcija Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka
Funkcija VSP - P Da
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrijednosti [m³/h] 12.5 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DT Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventila Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlak PN 25
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 1 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 0.2 bar
Položaj osovine Obično zatvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 32 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka
SCIP dossier no. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Skupina proizvoda Pressure flow controllers
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje Mimovod
Vrsta AVPA
Vrsta postavke Podesivo
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality