AFA
AFA

003G1010

AFA PN25 0,5 - 2,5

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 8.17 kg
Neto težina 7.47 kg
EAN 5702421808245

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Funkcija Regulator za rasterećenje tlaka
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
Opis AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 žuto
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Radni tlak [bar] [Max.] 25 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 2.5 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] 0.5 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za rasterećenje tlaka
Skupina proizvoda Pogoni - protok tlaka
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Veličina pogona [cm2] 80 mm²
Verzija ugradnje Mimovod
Vrsta AFA
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services