AFA
AFA

003G1008

AFA PN25 3 - 11

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 9.96 kg
Neto težina 9.25 kg
EAN 5702421808221

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Funkcija Regulator za rasterećenje tlaka
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
Opis AFA PB25 3-11 32 cm2 srebrno
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Radni tlak [bar] [Max.] 25 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 11 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] 3 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za rasterećenje tlaka
Skupina proizvoda Pogoni - protok tlaka
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Veličina pogona [cm2] 32 mm²
Verzija ugradnje Mimovod
Vrsta AFA
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services