Bruto težina | 12.01 Kg |
Neto težina | 12.01 Kg |
EAN | 5702421808214 |
Bruto težina | 12.01 Kg |
Neto težina | 12.01 Kg |
EAN | 5702421808214 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Funkcija | Regulator za rasterećenje tlaka |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal tijela | Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
Opis | AFA PB25 10-16 32cm2 crno |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 16 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 10 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina pogona [cm2] | 32 mm2 |
Verzija ugradnje | Mimovod |
Vrsta | AFA |
Vrsta postavke | Podesivo |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Funkcija | Regulator za rasterećenje tlaka |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal tijela | Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
Opis | AFA PB25 10-16 32cm2 crno |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 16 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 10 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina pogona [cm2] | 32 mm2 |
Verzija ugradnje | Mimovod |
Vrsta | AFA |
Vrsta postavke | Podesivo |